Sensores NetBotz

Amplia gama de sensores ambientales y para control de acceso "plug and play" para usar con la familia de productos NetBotz

Los dispositivos compactos y los sensores externos NetBotz completan su solución de monitoreo brindando una imagen integral de un determinado entorno.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Baliza de alarma APC Número de parte AP9324
Producto Sensor de temperatura de APC Número de parte AP9335T
Producto Sensor de temperatura y humedad de APC Número de parte AP9335TH
Producto Sensor de temperatura y humedad con visor APC Número de parte AP9520TH
Producto Sensor de partículas PS100 NetBotz de APC Número de parte NBES0201
Producto Sensor puntual de fluidos NetBotz - 4,5 m (15 pies) Número de parte NBES0301
Producto Sensor para interruptor de puerta NetBotz para salas o racks de otros fabricantes - 50 pies (15 m) Número de parte NBES0302
Producto Sensores para interruptor de puerta NetBotz (2) para rack de APC - 12 pies (3,66 m) Número de parte NBES0303
Producto Cable para contacto seco NetBotz - 15 pies (4,5 m) Número de parte NBES0304
Producto Cable NetBotz 0-5 V 4,5 m (15 pies) Número de parte NBES0305
Producto Sensor de vibración NetBotz - 12 pies (3,66 m) Número de parte NBES0306
Producto Sensor de humo NetBotz - 3 m (10 pies) Número de parte NBES0307
Producto Sensor de cuerda para fugas NetBotz - 20 pies (6 m) Número de parte NBES0308
Producto Prolongador de cuerda para fugas NetBotz - 20 pies (6 m) Número de parte NBES0309
Producto NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Número de parte NBES0311
Producto NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Número de parte NBES0312
Producto NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Número de parte NBES0313
Producto Dispositivo de sensor compacto NetBotz de APC, 4-20 mA Número de parte NBPD0129
Producto Sensor compacto para montaje en rack NetBotz 150 Número de parte NBPD0150
Producto Sensor compacto para sala NetBotz 155 Número de parte NBPD0155
Producto Sensor compacto inalámbrico NetBotz 180 Número de parte NBPD0180
Producto Router y coordinador USB inalámbrico NetBotz Número de parte NBWC100U
Producto Sensor de temperatura y humedad inalámbrico NetBotz Número de parte NBWS100H
Producto Sensor de temperatura inalámbrico NetBotz Número de parte NBWS100T
Disponibilidad
Sensores opcionales Incorpore sensores en dispositivos compatibles con la línea NetBotz para monitorear la temperatura, humedad, fluidos, vibración, partículas de polvo, etcétera.
Sensores de perfil bajo Los pequeños sensores ofrecen flexibilidad en cuanto a su ubicación.
Agilidad
Identificadores únicos Personalice cada sensor con nombres y ubicaciones diferenciados.