Control de acceso NetBotz

Dispositivos de red que permiten brindar acceso local y remoto para los gabinetes NetShelter SX.

El control de acceso para rack de APC utiliza el dispositivo NetBotz 250 además de un kit de manijas para habilitar funciones de bloqueo/desbloqueo remoto y privilegios de acceso mediante identificación en gabinetes informáticos. El dispositivo puede montarse en una configuración de 0 U o 1 U, y está diseñado para funcionar con gabinetes NetShelter SX de APC. Los kits de manijas para acceso al rack están disponibles con frecuencias para tarjetas de proximidad de 125 kHz o 13,56 MHz de modo de funcionar con las tarjetas de acceso al edificio existentes, si son compatibles. Los administradores pueden configurar fácilmente los perfiles de control de acceso de cada empleado, configurar accesos programados a los equipos para realizar el mantenimiento y visualizar registros de auditoría. Las diversas notificaciones de alarmas permiten saber si se ha violado la seguridad, por ejemplo, mediante una entrada forzada o el cambio de posición de una puerta.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Tarjetas de proximidad NetBotz HID de APC; paquete de 10 Número de parte AP9370-10
Producto Control de acceso para rack NetBotz 125 kHz Número de parte NBACS125
Producto Control de acceso para rack NetBotz 13,56 MHz Número de parte NBACS1356
Protección
Read-only access La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Password Security Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Manejabilidad
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Browser Accessible Vea la interfaz del usuario con un explorador. Tendrá acceso veloz desde cualquier punto de la red.
Telnet management Proporciona simplicidad en sesiones de Telnet, SCP o SSH para posibilitar la gestión remota.
Anulación de automatismo de la llave maestra Anule el acceso electrónico mediante un dispositivo de protección (hard key) para situaciones de cortes de tensión y mantenimiento.
Disponibilidad
Acceso mediante tarjeta de proximidad Permita que personas autorizadas accedan a los equipos mediante un sistema de autenticación con tarjetas de proximidad.
Programación de acceso de usuarios Permita el acceso a los equipos en períodos de tiempo específicos para cada tarjeta de proximidad configurada.
Registro de eventos Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.

Producto 1

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación

Seleccionar familia de productos
Seleccionar Número de parte

Producto 2

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación

Producto 3

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación