replacement battery cartridge #44 ((*))
-
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
-
Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Bandeja metálica para baterías o armario, Embalaje reciclable
RBC44 Características
replacement battery cartridge #44 ((*))
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Bandeja metálica para baterías o armario, Embalaje reciclable
-
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
-
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas
Comodidad
Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.
Compatibilidad
Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).
Distribución de productos
Australia, Bélgica, Suiza, China, Colombia, Chequia, Argelia, España, Francia, Israel, India, Italia, Corea del Sur, Kazajstán, Marruecos, México, Holanda, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Estados Unidos, Sudáfrica
Especificaciones técnicas
Salida
Tensión de salida de la batería
192 V
Entrada
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
Each RBC44 consists of 2 battery modules.
Cantidad de RBC
1
Descripción física
Altura máxima
122mm, 12.2cm
Anchura máxima
197mm, 19.7cm
Profundidad máxima
597mm, 59.7cm
Peso neto
34.56kg
Peso de envío
37.28kg
Altura bruta
226mm, 22.6cm
Anchura bruta
409mm, 40.9cm
Profundidad bruta
781mm, 78.1cm
Color
Negro
Unidades en Palet
12.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación