Compartir:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: Unidad UPS, tablero de transferencia y software para gestión integrados en un gabinete resistente a condiciones climáticas hostiles, optimizados para suministrar energía del centro de datos escalable
Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

Módulo de potencia cerrado Características y beneficios

  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
  • pre estructurado y ensamblado en fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
  • Escalable y flexible
    Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
Distribución de productos
Distribución de productos

Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Belgium , Bulgaria , Bahrain , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Switzerland , Chile , China , Colombia , Costa Rica , Czech Republic , Germany , Denmark , Ecuador , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Hong Kong , Honduras , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iceland , Italy , Jordan , South Korea , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Morocco , Macedonia , Malta , Malaysia , Nicaragua , Netherlands , New Zealand , Panama , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Russia , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , El Salvador , Thailand , Turkey , Taiwan , Ukraine , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , XF , South Africa

Print Technical Specification

Salida

  • Máxima potencia configurable (vatios)
    625.0 KVatios / 625.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    400V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Otras tensiones de salida
    380, 415
  • Factor de cresta de carga
    3 con THC <5%
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Potencia Configurada
    625.0 KVatios / 625.0 kVA
  • Desviación
    Desvío de mantenimiento incorporado

Entrada

  • Entrada de voltaje
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Energía de entrada
    1100000.0Vatios

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Ion de litio
  • Nota sobre el cartucho de batería de recambio
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    3200mm , 320.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    13716mm , 1371.6cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    3600mm , 360.0cm

Ambiental

  • Temperatura de operación
    -25 - 40 °C
  • Elevación de operación
    0-999.9metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    85.0dBA
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design