Compartir:

APC EASY UPS BV 650VA, AVR, 120V

BV650

Description: Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

Incluye : User Manual

APC EASY UPS BV 650VA, AVR, 120V

Incluye: Manual del usuario

BV650 Features

APC EASY UPS BV 650VA, AVR, 120V

  • Regulación automática de tensión
    Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.
  • Perforaciones para montaje en pared
    Brindan flexibilidad de configuración en espacios reducidos y permiten el montaje sobre la pared o en otras superficies.

Easy UPS Características y beneficios

  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Características de seguridad avanzadas
    Proteja la unidad UPS de su hogar contra sobrecargas, tensión excesiva de la red, cortocircuitos, problemas de instalación y daños de las baterías debidos a situaciones de baja tensión.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Boost AVR (regulación automática de tensión)
    Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
  • Diseño elegante
    De diseño moderno y estilizado, hay modelos verticales, horizontales o para montaje en pared que se adecuan a la perfección a cualquier disposición de sus equipos electrónicos y complementan la decoración de su hogar.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Respaldo de baterías y protección contra sobretensiones
    Las tomas de salida proveen gran autonomía para equipos de puerta de enlace de red y otros dispositivos de bajo consumo, lo que brinda varias horas de acceso a Internet durante cortes en el suministro.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    375Vatios / 650VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    375Vatios / 650VA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.52metros
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3 - 5
  • Rendimiento

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Indicadores LED On-line : Batería encendida
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    92mm , 9.25cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    165mm , 16.5cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    305mm , 30.5cm
  • Peso neto
    4.5kg
  • Peso de embarque
    4.8kg
  • Altura del bulto
    237mm , 23.7cm
  • Ancho del bulto
    143mm , 14.3cm
  • Profundidad del bulto
    373mm , 37.3cm

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 90 %
  • Elevación de operación
    0-1968.3metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    40.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto