Unidad UPS para red Back-UPS Connect 50 de APC con batería de ion de litio, banco de carga portátil 120 V

Compartir:

Unidad UPS para red Back-UPS Connect 50 de APC con batería de ion de litio, banco de carga portátil 120 V

BGE50ML

Description: UPS con autonomía extendida para dispositivos de puerta de enlace de red

Incluye : Country-specific detachable power cord , Removable Mobile Power Pack , Removable support feet , Stabilization / Wall mounting feet , USB cable , User Manual

Unidad UPS para red Back-UPS Connect 50 de APC con batería de ion de litio, banco de carga portátil 120 V

Call for More Information
018000118008
Incluye: Cable de alimentación desmontable específico para cada país , Removable Mobile Power Pack , Pies desmontables , Pie de estabilización/Para montaje en pared , Cable USB , Manual del usuario

BGE50ML Features

Unidad UPS para red Back-UPS Connect 50 de APC con batería de ion de litio, banco de carga portátil 120 V

  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Recarga rápida
    El Mobile Power Pack extraíble se carga en menos de 2,5 horas cuando se encuentra en la unidad, de modo de brindarle alimentación para la red o para su dispositivo móvil siempre que la necesite.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio brindan el doble de vida útil que una batería tradicional de ácido y plomo, y son pequeñas, livianas y seguras para el medio ambiente.
  • Compatible con dispositivo móvil
    Los Mobile Power Packs cargan todos los dispositivos que se conectan a la alimentación mediante un cable USB, como teléfonos celulares, tabletas, reproductores de audio, consolas de juego portátiles y lectores digitales.
  • Recarga de dispositivos durante carga de Power Pack
    Cargue el Mobile Power Pack y los dispositivos conectados al mismo tiempo.
  • Mobile Power Pack extraíble
    Extraiga el power pack para cargar fácilmente equipos móviles mientras viaja. Esta batería compacta y portátil carga cinco veces un teléfono inteligente de 0 a 100 % antes de que necesite su propia recarga.
  • Tomas de salida rotativas
    Instalación flexible para cualquier configuración del hogar o la oficina.
  • Puerto para recarga inteligente
    Gracias a la tecnología de recarga inteligente, el puerto USB de 2,4 amperes maximiza la velocidad de carga en función del tipo de dispositivo detectado.
  • Puertos de carga USB
    Cargue dispositivos móviles simultáneamente, incluidos teléfonos inteligentes y tablets.

Back-UPS Connect Características y beneficios

  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Respaldo de baterías y protección contra sobretensiones
    Las tomas de salida proveen gran autonomía para equipos de puerta de enlace de red y otros dispositivos de bajo consumo, lo que brinda varias horas de acceso a Internet durante cortes en el suministro.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
  • Reemplazo de baterías simple
    Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Haiti , Jamaica , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    50Vatios / 84VA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    50Vatios / 84VA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    De reserva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (2) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.52metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    92 - 139V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Corriente máxima de entrada
    2.0A

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Indicadores LED On-line : Batería encendida

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    340Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    54mm , 5.4cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    196mm , 19.6cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    178mm , 17.8cm
  • Peso neto
    1.3kg
  • Peso de embarque
    1.8kg
  • Altura del bulto
    65mm , 6.52cm
  • Ancho del bulto
    341mm , 34.11cm
  • Profundidad del bulto
    233mm , 23.34cm
  • Color
    White
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    3.91
  • Cantidad de capas por pallet
    4.0
  • Cantidad de unidades por capa por pallet
    20.0
  • Peso de pallet
    66.14Libras
  • Unidades por tarima
    80.0
  • Códigos SCC
    1073130431409 4

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    32.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    Cargador de baterías para California (CEC), cTUVus, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-8, EN61000-4-2, EN61000-4-3, FCC Part 15 Clase B, ICES-003, UN 38.3
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Directivas sobre baterías
    Cumplimiento
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

437KB

Fecha de actualización

2018-08-14

User Manual of Back-UPS Connect BGE50ML and BGE50ML-CA 120 V
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2623KB

Fecha de actualización

2017-10-13

To highlight the Back-UPS NAM portfolio
PDF

Tamaño

525KB

Fecha de actualización

2017-09-27

A pdf that our partner AT&T, can link customers to in order to learn more about our battery backup solutions
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

826KB

Fecha de actualización

2016-12-22

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05
PDF

Tamaño

115KB

Fecha de actualización

2016-12-16

FCC Part 15 Subpart B
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto