Uniflair RM cooling Stacking kit for ETL

Uniflair RM cooling Stacking kit for ETL Parte Delantera Izquierda
Uniflair RM cooling Stacking kit for ETL Parte Delantera Izquierda
Uniflair RM cooling Stacking kit for ETL Parte Delantera Izquierda
Uniflair RM cooling Stacking kit for ETL Parte Delantera Izquierda
  • Acoplamiento cerrado, montaje en rack, refrigeración por aire, microcentros de datos y aplicación Edge

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

ACAC10048 Características

Uniflair RM cooling Stacking kit for ETL
Acoplamiento cerrado, montaje en rack, refrigeración por aire, microcentros de datos y aplicación Edge
Incluye: Manual de usuario
  • Base compacta
    Este sistema de aire acondicionado compacto y portátil ocupa un mínimo de espacio.

Refrigeración para salas de montaje en rack Uniflair características y ventajas

Adaptabilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.

Disponibilidad

Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.

Coste total de propiedad

Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Corea del Sur, México, Perú, Filipinas, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela

Opciones

Servicios