Transformador del MGE Galaxy PW

Transformador del MGE Galaxy PW Parte Delantera Izquierda
Transformador del MGE Galaxy PW Parte Delantera Izquierda
Transformador del MGE Galaxy PW Parte Delantera Izquierda
Transformador del MGE Galaxy PW Frontal derecho
Transformador del MGE Galaxy PW Frontal directo
Transformador del MGE Galaxy PW Back
Transformador del MGE Galaxy PW Parte Delantera Izquierda
Transformador del MGE Galaxy PW Frontal derecho
Transformador del MGE Galaxy PW Frontal directo
Transformador del MGE Galaxy PW Back
  • Transformadores opcionales de 208, 480 y 600 voltios

  • Incluye: Guia de instalación, User Manual

Ver descripción de producto

GWTT Características

Transformador del MGE Galaxy PW
Transformadores opcionales de 208, 480 y 600 voltios
Incluye: Guia de instalación, User Manual
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Cierre del armario
    Impide el acceso no autorizado al SAI.

MGE Galaxy PW características y ventajas

Disponibilidad

Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Capacidad de gestión

Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Anchura máxima
845mm, 84.5cm
Profundidad máxima
838mm, 83.8cm
Peso neto
528.18kg
Peso de envío
573.64kg
Altura bruta
2032mm, 203.2cm
Anchura bruta
972mm, 97.2cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-12000metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios