Nuestras marcas

Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC

Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Frontal derecho
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Frontal directo
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Parte Delantera Izquierda
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Frontal derecho
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Frontal directo
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC Back
RoHS
  • Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.

  • Incluye: Guia de instalación, Herramientas de montaje, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SURT001 Características

Características principales

Altura de racks
3U
Conexiones de salida
(1) IEC Jumpers
(1) IEC 60320 C19
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C20
Transformador de aislamiento de 3000 VA 230 V para SAI Smart-UPS RT de APC
Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Incluye: Guia de instalación, Herramientas de montaje, Manual de usuario

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dominica, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Otras tensiones de salida
220 V

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
3000VA
Maximum Input Current
16A

Descripción física

Altura máxima
130mm, 13.0cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
56.82kg
Peso de envío
63.64kg
Altura bruta
347mm, 34.7cm
Anchura bruta
603mm, 60.3cm
Profundidad bruta
980mm, 98.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
6.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 55022 clase B, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios