Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V

Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Frontal derecho
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Frontal directo
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Frontal derecho
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Frontal directo
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V Miscellaneous
  • Un SAI de gran eficiencia de 3 fases que resulta escalable a medida que su centro de datos crece hasta los 40KW/40KVA. Adecuado para aplicaciones de centros de datos ...

  • Incluye: Network management card, Puesta en marcha incluida, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SY30K40F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (30000 W)
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
30.0Kilovatios / 30.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Screw Terminals (Batería de reserva)
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX de 30 kW escalable a 40 kW N+1, 208 V
Un SAI de gran eficiencia de 3 fases que resulta escalable a medida que su centro de datos crece hasta los 40KW/40KVA. Adecuado para aplicaciones de centros de datos pequeños o medianos.
Incluye: Network management card, Puesta en marcha incluida, Manual de usuario
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Baterías externas manejables
    Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
  • Baterías intercambiables
    Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Symmetra PX características y ventajas

Disponibilidad

Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).

Agilidad

Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Corea del Sur, Islas Caimán, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
40.0Kilovatios / 40.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
111
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177-240V
Número de cables de alimentación
1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
3
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Sustitución de la batería
Ranuras de la batería vacías
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
4.126Kilovatios
Extendable Run Time
1
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
2070mm, 207.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
902mm, 90.2cm
Peso neto
652.27kg
Peso de envío
720.45kg
Altura bruta
2311mm, 231.1cm
Anchura bruta
749mm, 74.9cm
Profundidad bruta
1054mm, 105.4cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
64.0dBA
Disipación térmica en línea
8913.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 107.3-05, cUL recognized, EN 50091-1, EN 50091-2, Propósito general Eurobat, FCC parte 15 clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778, UL 60950
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios