Nuestras marcas

SILCON 10KW 480V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 4

SILCON 10KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  4 Parte Delantera Izquierda
SILCON 10KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  4 Parte Delantera Izquierda
SILCON 10KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  4 Parte Delantera Izquierda
SILCON 10KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  4 Parte Delantera Izquierda
SILCON 10KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  4 Parte Delantera Izquierda
SILCON 10KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  4 Parte Delantera Izquierda
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Ver descripción de producto

SL10KG-SPL4 Características

SILCON 10KW 480V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 4
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
762mm, 76.2cm
Anchura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidad máxima
1219mm, 121.92cm
Peso neto
102.27kg
Peso de envío
125.0kg
Altura bruta
762mm, 76.2cm
Anchura bruta
1067mm, 106.68cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.92cm
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios