SAI Galaxy VS de 25kW y 208V con módulo de alimentación N+1, para baterías externas, puesta en marcha 5x8
-
SAI trifásico de 25kW y 208V, altamente eficaz y fácil de implementar, que ofrece una excelente protección eléctrica y un bajo coste total de propiedad para centros ...
-
Incluye: Filtro de polvo, EcoStruxure IT ready (UPS), Guia de instalación, Gestión de red integrada, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Start-up ...
GVSUPS25KRFS Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (25000W)
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
25.0Kilovatios
/ 25.0kVA
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
SAI Galaxy VS de 25kW y 208V con módulo de alimentación N+1, para baterías externas, puesta en marcha 5x8
SAI trifásico de 25kW y 208V, altamente eficaz y fácil de implementar, que ofrece una excelente protección eléctrica y un bajo coste total de propiedad para centros de datos perimetrales pequeños y medianos, así como para infraestructuras críticas en aplicaciones comerciales e industriales. Incluye un servicio de puesta en marcha de 5x8 y un módulo de alimentación adicional para redundancia N+1.
Incluye: Filtro de polvo, EcoStruxure IT ready (UPS), Guia de instalación, Gestión de red integrada, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Start-up service
Galaxy VS características y ventajas
Facilidad de reparación y mantenimiento
Varios niveles de ofertas de servicios
Con la opción de paquetes o componentes de servicio individuales, nuestros servicios están estructurados para permitirte elegir y seleccionar lo que te gustaría que Schneider Electric hiciera por ti.
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Diseño de SAI modular
Proporciona una redundancia de diseño y un funcionamiento rápido con intervalos mejorados de reparación, mediante módulos de diagnóstico autónomo y sustituibles en campo.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Disponibilidad
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Protección contra retroalimentación integrada
El contactor de retroalimentación completo integrado garantiza que no se devuelva energía a la red.
Tarjeta de gestión de red integrada
Permite la gestión remota de los umbrales de alerta y la monitorización del SAI a través de EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP y Modbus RTU.
Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Haz clic aquí para obtener más información.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Bus de CC flexible
Optimiza el tamaño de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas baterías VRLA, de iones de litio y NiCd.
Coste total de propiedad
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
SAI compacto
Gracias a la tecnología de alta densidad y al acceso frontal completo, este SAI de dimensiones reducidas es adecuado para espacios limitados.
Alta eficiencia en modo de conversión doble
Alta calidad de la energía y alta eficacia de manera consistente, incluso con niveles de carga bajos. Cualquier perturbación en la distribución de la forma de onda se regenera a través del proceso de conversión de CA a CC y, a continuación, de CC a CA con tiempo de transferencia nulo. La batería solo se utiliza como una fuente de reserva.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Distribución de productos
Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
25.0Kilovatios
/ 25.0kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
2,5
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% after 50ms
Derivación
Built-in static bypass
Entrada
Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177 - 239 (208 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Otras tensiones de entrada
200, 220
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
384...480 V DC
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
85.0A
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
307 V CC
Comunicaciones & Gestión
Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Descripción física
Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Anchura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
250.0kg
Color
Gloss level 85%, Blanco
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1005.84metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
68.0dBA
Disipación térmica en línea
5526.0BTU/h
Protection Class
IP21
Conformidad
Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, IEC 60721-4-2 Nivel 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, UL 1778 5ª edición, UL 924
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica