Nuestras marcas

SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8

SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Back
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Detailed
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Back
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Detailed
RoHS
  • Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico altamente eficaz y fácil de implementar, de 40kW y 400 V, que proporciona una excelente protección eléctrica ...

  • Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Start-up service, Entrada de cable superior ...

Ver descripción de producto

GVSUPS40KGS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (40000 W)
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
40.0Kilovatios / 40.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Corriente máxima de entrada
62.0A
SAI Galaxy VS 40kW 480V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico altamente eficaz y fácil de implementar, de 40kW y 400 V, que proporciona una excelente protección eléctrica para centros de datos perimetrales, pequeños y medianos, así como para infraestructuras críticas en aplicaciones comerciales e industriales. El diseño compacto, la tecnología de alta densidad y la arquitectura modular mantienen el coste total de propiedad bajo y la eficacia operativa en los niveles más altos. Galaxy VS reduce las pérdidas de energía hasta en un 66 % con el modo ECOnversion patentado; alcanza unos niveles de eficacia de hasta el 99 % y proporciona un ahorro energético que supera incluso nuestro 97 % de eficacia líder del sector con el modo de funcionamiento normal. El SAI es compatible con EcoStruxure, lo que proporciona tranquilidad gracias a la monitorización remota basada en la nube y la gestión a través de smartphone. Incluye un servicio de puesta en marcha de 5x8. Consulta los detalles sobre la autonomía de la batería en las gráficas de autonomía publicadas en la pestaña de documentos.
Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Start-up service, Entrada de cable superior e inferior

Galaxy VS características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Varios niveles de ofertas de servicios
Con la opción de paquetes o componentes de servicio individuales, nuestros servicios están estructurados para permitirte elegir y seleccionar lo que te gustaría que Schneider Electric hiciera por ti.
Diseño de SAI modular
Proporciona una redundancia de diseño y un funcionamiento rápido con intervalos mejorados de reparación, mediante módulos de diagnóstico autónomo y sustituibles en campo.

Coste total de propiedad

Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
SAI compacto
Gracias a la tecnología de alta densidad y al acceso frontal completo, este SAI de dimensiones reducidas es adecuado para espacios limitados.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Alta eficiencia en modo de conversión doble
Alta calidad de la energía y alta eficacia de manera consistente, incluso con niveles de carga bajos. Cualquier perturbación en la distribución de la forma de onda se regenera a través del proceso de conversión de CA a CC y, a continuación, de CC a CA con tiempo de transferencia nulo. La batería solo se utiliza como una fuente de reserva.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Bus de CC flexible
Optimiza el tamaño de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas baterías VRLA, de iones de litio y NiCd.
Tarjeta de gestión de red integrada
Permite la gestión remota de los umbrales de alerta y la monitorización del SAI a través de EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP y Modbus RTU.
Protección contra retroalimentación integrada
El contactor de retroalimentación completo integrado garantiza que no se devuelva energía a la red.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, Jamaica, Japón, Corea del Sur, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Singapur, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
40.0Kilovatios / 40.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
2,5
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% after 50ms
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 552 (480 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
384...576 V DC
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
135.0A
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
307 V CC
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
GVS_Cable2ndBatCab, GVS_MBCKIT_UL, GVS_NarrowCBC_Seismic, GVS_NarrowSeismicKit, GVS_Parallel, GVS_WideCBC_Seismic, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit, GVS_XFMRSeismicKit
Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Anchura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
206.0kg
Peso de envío
235.0kg
Altura bruta
1680mm, 168.0cm
Anchura bruta
640mm, 64.0cm
Profundidad bruta
990mm, 99.0cm
Color
Gloss level 85%, Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1000.05metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 80 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
61.0dBA
Disipación térmica en línea
3845.0BTU/h
Protection Class
IP21

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 No 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, IEC 60721-4-2 Nivel 2M2, IEC 62040-3, UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación

General

Máxima Corriente de Entrada de Derivación
61.0A

Opciones

Servicios