Gira la imagen para ampliar
Unidad Easy UPS SRV RM de APC, 6000 VA y 230 V, con paquete de baterías externas, con kit de rieles
SRV6KRILRK
UPS de onda sinusoidal de doble conversión en línea de 6 kVA/6 kW para montaje en rack 5U
Alta eficiencia operativa en modo ECO de ahorro de energía
Agregue hasta 4 paquetes de batería externos (SRV240RLBP-9A) para un tiempo de funcionamiento prolongado
Interfaz LCD fácil de leer para información detallada y precisa sobre el estado del UPS
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.