Nuestras marcas

Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC

Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Parte Delantera Izquierda
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Parte Delantera Izquierda
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Parte Delantera Izquierda
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Frontal derecho
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Frontal directo
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Back
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Aplicación
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Parte Delantera Izquierda
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Frontal derecho
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Frontal directo
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Back
Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC Aplicación
  • Armario de baterías que incluye baterías de ion de litio, sistema de gestión de baterías (BMS), dispositivo de distribución, fuente de alimentación e interfaz de ...

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

LIBATTSMGOIEC Características

Rack de baterías de ion de litio de tipo O - IEC
Armario de baterías que incluye baterías de ion de litio, sistema de gestión de baterías (BMS), dispositivo de distribución, fuente de alimentación e interfaz de comunicación. Compatible con el SAI Symmetra PX 250/500.
Incluye: Manual de usuario

Sistemas Galaxy con baterías de ion de litio características y ventajas

Coste total de propiedad

Batería de larga duración
La tecnología de ion de litio duplica la vida útil de la batería, reduciendo los riesgos de tiempo de parada o de interrupción de la carga durante el mantenimiento o la sustitución.
Batería de tamaño compacto
Reduce radicalmente el tamaño de la solución de batería, liberando espacio para equipos generadores de ingresos.
Reduce los costes de refrigeración
Reduce el espacio necesario para la batería y aumenta la tolerancia a un rango de temperatura más amplio, lo cual permite reducir la capacidad de la solución de refrigeración
Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.
Solución de batería ligera
Reduce el peso en más de dos tercios, proporcionando flexibilidad para instalar la solución de batería en cualquier suelo a la vez que minimiza los requisitos de modificación estructural.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
67000
Tensión de salida de la batería
516.8 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Ion (Ión de litio)
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Armario para baterías
Fabricante de batería
Samsung

Descripción física

Altura máxima
2055mm, 205.5cm
Anchura máxima
650mm, 65.0cm
Profundidad máxima
599mm, 59.9cm
Peso neto
430.0kg
Peso de envío
450.0kg
Altura bruta
2200mm, 220.0cm
Anchura bruta
1200mm, 120.0cm
Profundidad bruta
600mm, 60.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
18 - 28 °C
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 60 %

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios