Nuestras marcas

Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA

Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Frontal derecho
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Frontal directo
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Frontal directo
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Back
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Back
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Frontal derecho
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Frontal directo
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Frontal directo
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Back
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA Back
RoHS
  • Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.

  • Incluye: Documentación en CD, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SRV240BP-9A Características

Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA
Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.
Incluye: Documentación en CD, Manual de usuario

Smart-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.
Configuración de varias baterías
Conecta hasta 10 baterías para aplicaciones que necesiten una mayor autonomía.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Perú, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Montado en suelo
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Bloques de baterías por serie
20

Descripción física

Altura máxima
368mm, 36.8cm
Anchura máxima
190mm, 19.0cm
Profundidad máxima
485mm, 48.5cm
Peso neto
60.0kg
Peso de envío
63.0kg
Altura bruta
460mm, 46.0cm
Anchura bruta
290mm, 29.0cm
Profundidad bruta
570mm, 57.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, EN/IEC 62040-1
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios