Nuestras marcas

NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR

NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Parte Delantera Izquierda
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Parte Delantera Izquierda
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Parte Delantera Izquierda
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Parte Delantera Izquierda
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Frontal directo
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Parte Delantera Izquierda
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Parte Delantera Izquierda
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Frontal directo
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR Detailed
  • La unidad de distribución de aire NetworkAIR es una bandeja de ventiladores de 2U montada en rack que funciona con cualquier sistema de aire acondicionado para suministrar ...

Ver descripción de producto

ACFM401WE Características

NetworkAIR FM DX Water Cooled w/ Econ 460-480V / 60Hz, Upflow FR
La unidad de distribución de aire NetworkAIR es una bandeja de ventiladores de 2U montada en rack que funciona con cualquier sistema de aire acondicionado para suministrar aire frío a los equipos i...

NetworkAIR FM características y ventajas

Capacidad de gestión

Control de la humedad por punto de rocío
El control de la humidificación se puede configurar como control del punto de rocío en lugar de como control de la humedad relativa. Si se utiliza el control de la humedad relativa, las temperaturas más calientes del aire de retorno podrían generar una humidificación excesiva. El control del punto de rocío utiliza el contenido de humedad del aire como control de la demanda de humidificación.
Contactos de entrada/salida programables
Permite conectar los contactos del dispositivo con la unidad de aire acondicionado y asignarlos a salidas del cliente o a alarmas del sistema.
Control redundante de grupos
Permite la comunicación entre un máximo de 4 grupos de unidades de aire acondicionado de precisión para ofrecer redundancia, impedir problemas de demanda, asistencia de modos y el uso compartido de determinados ajustes.
Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.
Interfaz de red
Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.

Disponibilidad

V.35x8
Permite el arranque suave de los ventiladores, ahorrando energía durante el encendido. El control de la velocidad del motor simplifica el ajuste de la presión estática y ofrece la opción de prevenir deflagraciones.
Humidificador de vapor
La humedad se controla mediante un humidificador con recipiente de vapor autónomo para lograr el máximo rendimiento y que el mantenimiento sea lo más sencillo posible. El recipiente de vapor puro mantiene una producción de capacidad homogénea y apenas requiere mantenimiento.
Compresores de rodillo tándem
Funcionamiento silencioso y eficaz de los compresores helicoidales, conectados a un circuito común para poder controlar la capacidad por etapas (N/A para sistemas de agua fría).
Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para reparaciones
El sistema incluye todos los servicios y dispone de acceso frontal para el mantenimiento de rutina de los componentes. El acceso frontal también reduce el espacio que ocupa el sistema, ya que permite que las unidades se puedan colocar unas al lado de otras.

Protección

Paneles de pared doble
Separa el aislamiento de la corriente de aire, lo que evita tener que realizar el mantenimiento periódico del aislamiento y reduce los niveles de ruido. Sin aislamiento, el caudal de aire podría arrastrar pequeñas partículas del material aislante.
Filtrado de aire
Elimina la suciedad y otras partículas del aire de entrada para ofrecer un aire de alimentación más limpio.

Coste total de propiedad

Deshumidificación específica
Aumenta el rendimiento del sistema al incorporar una capacidad latente sin refrigerar en exceso ni aumentar los requisitos de recuperación térmica (N/A para sistemas de agua fría).
Recalentamiento eléctrico por rectificador controlado de silicio
Regula la capacidad para ahorrar energía. Se cargan cantidades precisas de aire recalentado de manera uniforme en las tres fases.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios