Nuestras marcas

MGE EPS 8000 750 kVA

MGE EPS 8000 750 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 8000 750 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 8000 750 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 8000 750 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 8000 750 kVA Frontal derecho
MGE EPS 8000 750 kVA Frontal directo
MGE EPS 8000 750 kVA Miscellaneous
MGE EPS 8000 750 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 8000 750 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 8000 750 kVA Frontal derecho
MGE EPS 8000 750 kVA Frontal directo
MGE EPS 8000 750 kVA Miscellaneous
  • 555-1100kVA Protección eléctrica trifásica de gran resistencia con adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

E8TUPS750 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (675000 W)
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
675.0Kilovatios / 750.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
480V 3PH, 600V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH, 600V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
Corriente máxima de entrada
1043.0A
MGE EPS 8000 750 kVA
555-1100kVA Protección eléctrica trifásica de gran resistencia con adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos medianos y grandes.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • SAI compatible
    Diseñado únicamente para aceptar entradas de corriente a partir de cualquier fase simple, fuente de tensión de 120V como un UPS, un panel solar u otra entrada de corriente eléctrica alternativa.

EPS 8000 características y ventajas

Compatibilidad

Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Sincronización de salida a fuente externa
El SAI puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar los interruptores de transferencia estáticos en el sentido descendente.

Disponibilidad

Arquitectura de alta disponibilidad
Diferentes modos de funcionamiento: espera activa, paralelo integrado o interruptor estático centralizado para arquitecturas multi-modulares de alta disponibilidad

Capacidad de gestión

Supervisión intuitiva
Navegación paso a paso y menús para la información crítica del sistema. Fácil acceso a la información, presentación muy intuitiva.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
675.0Kilovatios / 750.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3,5 : 1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in maintenance bypass, External manual bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 552 (480 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 7% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.9

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 10
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.0 %
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
3

Descripción física

Altura máxima
2083mm, 208.3cm
Anchura máxima
3100mm, 310.0cm
Profundidad máxima
991mm, 99.1cm
Peso neto
6370.0kg
Peso de envío
6415.0kg
Altura bruta
2337mm, 233.7cm
Anchura bruta
2261mm, 226.1cm
Profundidad bruta
1092mm, 109.2cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
75.0dBA
Disipación térmica en línea
173000.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

General

Conexión en derivación
4 cables (trifás. + N), 5 cables (3PH + N + G)
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
1140.0A

Opciones

Servicios