Nuestras marcas

MGE EPS 7000 Auxiliaries

MGE EPS 7000 Auxiliaries Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 7000 Auxiliaries Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 7000 Auxiliaries Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 7000 Auxiliaries Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal derecho
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal derecho
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal directo
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal directo
MGE EPS 7000 Auxiliaries Back
MGE EPS 7000 Auxiliaries Back
MGE EPS 7000 Auxiliaries Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 7000 Auxiliaries Parte Delantera Izquierda
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal derecho
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal derecho
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal directo
MGE EPS 7000 Auxiliaries Frontal directo
MGE EPS 7000 Auxiliaries Back
MGE EPS 7000 Auxiliaries Back
  • La protección eléctrica trifásica de alto rendimiento y la elevada adaptabilidad convierten al MGE EPS 7000 en el SAI preferido por los responsables de las instalaciones

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

E7TAUX Características

MGE EPS 7000 Auxiliaries
La protección eléctrica trifásica de alto rendimiento y la elevada adaptabilidad convierten al MGE EPS 7000 en el SAI preferido por los responsables de las instalaciones
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Almohadillas de fricción
    La instalación y el mantenimiento de todos los componentes se puede realizar sin necesidad de acceder por la parte posterior o los laterales del armario.

EPS 7000 características y ventajas

Compatibilidad

Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Sincronización de salida a fuente externa
El SAI puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar los interruptores de transferencia estáticos en el sentido descendente.

Capacidad de gestión

Supervisión intuitiva
Navegación paso a paso y menús para la información crítica del sistema. Fácil acceso a la información, presentación muy intuitiva.

Disponibilidad

Arquitectura de alta disponibilidad
Diferentes modos de funcionamiento: espera activa, paralelo integrado o interruptor estático centralizado para arquitecturas multi-modulares de alta disponibilidad

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios