Nuestras marcas

Kit de temperatura baja (-35 C)

Kit de temperatura baja (-35 C) Frontal derecho
Kit de temperatura baja (-35 C) Frontal derecho
Kit de temperatura baja (-35 C) Frontal derecho
Kit de temperatura baja (-35 C) Frontal derecho
  • Acoplamiento cerrado, montaje en rack, refrigeración por aire, microcentros de datos y aplicación Edge

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

ACAC10047 Características

Kit de temperatura baja (-35 C)
Acoplamiento cerrado, montaje en rack, refrigeración por aire, microcentros de datos y aplicación Edge
Incluye: Manual de usuario
  • Gestión optimizada
    La conexión entre los aires acondicionados para salas de servidores y los enfriadores garantiza una eficiencia energética basada en las condiciones reales de carga instantánea (opcional)

Refrigeración para salas de montaje en rack Uniflair características y ventajas

Coste total de propiedad

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Disponibilidad

Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.

Adaptabilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Corea del Sur, México, Filipinas, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz

Descripción física

Altura máxima
351mm, 35.1cm
Anchura máxima
237mm, 23.7cm
Profundidad máxima
274mm, 27.4cm
Peso neto
9.0kg
Peso de envío
9.86kg
Altura bruta
400mm, 40.0cm
Anchura bruta
400mm, 40.0cm
Profundidad bruta
380mm, 38.0cm

Opciones

Servicios