Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V

Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Kit de disyuntor de batería que controla el voltaje de CC enviado al SAI por las soluciones de baterías de otros fabricantes.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

E3MBBK100K200H Características

Kit de disyuntores de baterías Easy UPS 3M, 100-200 kVA y 400 V
Kit de disyuntor de batería que controla el voltaje de CC enviado al SAI por las soluciones de baterías de otros fabricantes.
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Bahráin, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Finlandia, Fiyi, Francia, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Lituania, Letonia, Marruecos, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauricio, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Surinam, Tailandia, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
530mm, 53.0cm
Anchura máxima
320mm, 32.0cm
Profundidad máxima
230mm, 23.0cm
Peso neto
13.0kg
Peso de envío
29.0kg
Altura bruta
800mm, 80.0cm
Anchura bruta
500mm, 50.0cm
Profundidad bruta
570mm, 57.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1499.92metros

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios