Nuestras marcas

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Parte Delantera Izquierda
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Parte Delantera Izquierda
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Parte Delantera Izquierda
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frontal derecho
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frontal directo
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Back
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Parte Delantera Izquierda
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frontal derecho
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frontal directo
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Back
  • Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver descripción de producto

ACHU300-L Características

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C
Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Refrigeración InRow Direct Expansion Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Control de temperatura de entrada de racks
Reduce el riesgo de puntos calientes a nivel del rack
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Capacidad de gestión

Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Controlador del microprocesador
Utiliza el control de respuesta inteligente y activo, y la monitorización en tiempo real. El sistema está controlado por un microprocesador que proporciona una funcionalidad de control de alto nivel y una interfaz humana mediante una pantalla alfanumérica, de cuatro líneas, con ochenta caracteres
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica

Entrada

Frecuencia de entrada
50 - 60 Hz

Descripción física

Altura máxima
963mm, 96.3cm
Anchura máxima
1000mm, 100.0cm
Profundidad máxima
450mm, 45.0cm
Peso neto
175.0kg
Color
Gris claro

Conformidad

Aceptaciones
RCM, UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas), 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Compressor Type
Rodillo
Carga de refrigerante
10.5libras
Diámetro de retorno
29.0mm

Opciones

Servicios