Nuestras marcas

Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm

Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm Parte Delantera Izquierda
Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm Parte Delantera Izquierda
Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm Parte Delantera Izquierda
Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm Parte Delantera Izquierda
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

EAC005 Características

Height adaptor -600mm W x 300mm H x1200mm
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
Incluye: Guia de instalación
  • Arquitectónicamente neutral
    Diseño sin obstrucción y combinación de colores con los alrededores.

Easy Cooling Row CW características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Filtros lavables
De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Controlador del microprocesador
El sistema se controla mediante un microprocesador con una pantalla alfanumérica LCD, de 80 caracteres e iluminación trasera, donde se muestran todas las indicaciones de estado y alarmas.

Adaptabilidad

Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Ventiladores redundantes
Si se avería un ventilador, los ventiladores redundantes suministran un mayor flujo de aire.
Conexiones de agua fría superior e inferior
Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.
Entradas de suministro eléctrico duales
(Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
Flexibilidad
Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes
Control de flujo de aire activo
Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
Ruedas
Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.

Coste total de propiedad

Control de la capacidad
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Sudáfrica

Descripción física

Altura máxima
300mm, 30.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1200mm, 120.0cm
Peso neto
20.39kg
Peso de envío
20.39kg
Altura bruta
340mm, 34.0cm
Anchura bruta
640mm, 64.0cm
Profundidad bruta
1240mm, 124.0cm

Opciones

Servicios