Nuestras marcas

Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units

Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Parte Delantera Izquierda
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Parte Delantera Izquierda
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Parte Delantera Izquierda
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Frontal derecho
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Frontal directo
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Back
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Parte Delantera Izquierda
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Frontal derecho
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Frontal directo
Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units Back
  • 400mm side cabinet for top cable entry for UPS connections

Ver descripción de producto

GUPXCAT Características

Gutor PXC UL 400mm Cable Top Entry Cabinet for 25, 37.5 and 50 KVA Units
400mm side cabinet for top cable entry for UPS connections

Gutor PXC características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Disponibilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Altura máxima
2100mm, 210.0cm
Anchura máxima
400mm, 40.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.0cm
Peso neto
136.08kg
Peso de envío
185.58kg
Altura bruta
2301mm, 230.1cm
Anchura bruta
820mm, 82.0cm
Profundidad bruta
1082mm, 108.2cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 914.4metros
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios