Nuestras marcas

Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8

Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Detailed
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Detailed
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Detailed
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • SAI trifásico de gran eficiencia energética y muy compacto para aplicaciones de centros de datos, instalaciones e industria. Para uso con armarios de baterías externos ...

  • Incluye: Adaptador de protocolo Modbus integrado, Filtro de polvo, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Cumplimiento de la normativa sísmica, Entrada de ...

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

GVMPB200KHS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (180000 W)
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
180.0Kilovatios / 200.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Corriente máxima de entrada
328.0A
Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8
SAI trifásico de gran eficiencia energética y muy compacto para aplicaciones de centros de datos, instalaciones e industria. Para uso con armarios de baterías externos. Haga clic aquí para obtener información adicional sobre los tiempos de ejecución.
Incluye: Adaptador de protocolo Modbus integrado, Filtro de polvo, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Cumplimiento de la normativa sísmica, Entrada de cable superior e inferior
  • Facilidad de reparación y mantenimiento completa desde la parte delantera
    Todas las entradas, salidas y dispositivos de gestión local son accesibles desde la parte frontal de la unidad.
  • Entradas de Contacto Seco
    Las entradas asignables por el usuario permiten supervisar las alarmas de otros equipos a través del controlador del sistema de suministro eléctrico.
  • Salida de contacto seco
    Notifica los fallos de forma remota cuando se utiliza en combinación con un sistema o unidad de monitorización ambiental de APC.
  • Modo ECOnversion
    Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
  • Gestión de red integrada
    Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
  • Protección frente a inversión de corriente interna
    Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio ofrecen el doble de vida útil que una batería convencional de plomo-ácido, además de ser pequeñas, ligeras y ecológicas.
  • Soporte para Modbus RS-485 y Modbus TCP
    Permite la supervisión remota e intercambia información con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemas de gestión de edificios u otros sistemas de terceros.
  • Filtros de polvo preinstalados
    Protege el SAI en entornos exigentes
  • Conector de datos Token Ring
    La PDU se integra perfectamente en salas con falso suelo.

Marina características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
180.0Kilovatios / 200.0kVA
Corriente de Salida Neutra
289A
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 1% estática y +/- 3% al 100% del escalón de carga
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
250 - 600 Ajustable, 320 - 456 (380 V), 320 - 480 (400 V), 320 - 498 (415 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Fusible gL
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
1.0

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
393.0A
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384 V
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
7" touch screen display
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
1052mm, 105.2cm
Profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
724.0kg
Peso de envío
770.0kg
Altura bruta
2156mm, 215.6cm
Anchura bruta
1490mm, 149.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 14999.8metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
24570.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ETL, IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

General

Dispositivo de protección en derivación
400.0
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
289.0A

Opciones

Servicios