Nuestras marcas

DISYUNTOR SQUARE D PDU DE APC DE 1 POLO CON 20 AMP Y ATORNILLABLE

DISYUNTOR SQUARE D PDU DE APC DE 1 POLO CON 20 AMP Y ATORNILLABLE Parte Delantera Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D PDU DE APC DE 1 POLO CON 20 AMP Y ATORNILLABLE Parte Delantera Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D PDU DE APC DE 1 POLO CON 20 AMP Y ATORNILLABLE Parte Delantera Izquierda
DISYUNTOR SQUARE D PDU DE APC DE 1 POLO CON 20 AMP Y ATORNILLABLE Parte Delantera Izquierda
  • Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

Ver descripción de producto

PD1P20ABBSD Características

DISYUNTOR SQUARE D PDU DE APC DE 1 POLO CON 20 AMP Y ATORNILLABLE
Disyuntores, cables y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica.

Accesorios de suministro eléctrico configurables características y ventajas

Agilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
76mm, 7.62cm
Anchura máxima
76mm, 7.62cm
Profundidad máxima
76mm, 7.62cm
Peso neto
0.45kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
127mm, 12.7cm
Anchura bruta
127mm, 12.7cm
Profundidad bruta
127mm, 12.7cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios