Nuestras marcas

Custom Easy Rack Power Distribution

Custom Easy Rack Power Distribution Frontal directo
Custom Easy Rack Power Distribution Frontal directo
Custom Easy Rack Power Distribution Frontal directo
Custom Easy Rack Power Distribution Default
Custom Easy Rack Power Distribution Frontal directo
Custom Easy Rack Power Distribution Default
  • Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.

Ver descripción de producto

EPDU1000 Características

Características principales

Conexiones de salida
(48) Schuko CEE 7
(48) IEC 60320 C13
(48) IEC 60320 C19
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 16 A 2P + E, IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 32 A 2P + E, IEC 60309 32 A 3P + N + PE, IEC 60309 63 A 2P + E, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P 16 A 2P + E
Custom Easy Rack Power Distribution
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Corea del Sur, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Sudáfrica

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Color
Negro, Azul, Gris, Naranja, Rojo, Blanco, Amarillo

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios