CUADRO DE BYPASS APC 320 KW 400 V REDUND. N+1 4 MOD. 1 SERV. PRINCIPAL

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto

SBP320KHR4M1 Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
CUADRO DE BYPASS APC 320 KW 400 V REDUND. N+1 4 MOD. 1 SERV. PRINCIPAL

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
2100mm, 210.01cm
Anchura máxima
5000mm, 500.0cm
Profundidad máxima
890mm, 89.0cm
Peso neto
1750.0kg
Peso de envío
1786.36kg
Altura bruta
2227mm, 222.71cm
Anchura bruta
5000mm, 500.0cm
Profundidad bruta
890mm, 89.0cm
Color
Gris
Unidades en Palet
4.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios