Batería de sustitución de APC de 12 V-7 AH

Batería de sustitución de APC de 12 V-7 AH Parte Delantera Izquierda
Batería de sustitución de APC de 12 V-7 AH Parte Delantera Izquierda
Batería de sustitución de APC de 12 V-7 AH Parte Delantera Izquierda
Batería de sustitución de APC de 12 V-7 AH Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

  • Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Embalaje reciclable

Ver descripción de producto

RBC40 Características

Batería de sustitución de APC de 12 V-7 AH
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Embalaje reciclable
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

Comodidad

Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.

Compatibilidad

Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
12 V

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Stand alone battery stack ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
1

Descripción física

Altura máxima
48mm, 4.8cm
Anchura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidad máxima
140mm, 14.0cm
Peso neto
2.5kg
Peso de envío
2.77kg
Altura bruta
89mm, 8.9cm
Anchura bruta
175mm, 17.5cm
Profundidad bruta
213mm, 21.3cm
Color
Negro
Unidades en Palet
240.0

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios