Nuestras marcas

Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque

Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Frontal derecho
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Back
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Miscellaneous
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Parte Delantera Izquierda
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Frontal derecho
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Back
Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque Miscellaneous
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYCF8BF-8 Características

Bastidor de baterías Symmetra PX 80 kW con 8 módulos de baterías y arranque
Incluye: Guia de instalación, Start-up service, Manual de usuario
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Compatible con InfraStruXure Manager
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
2083mm, 208.3cm
Anchura máxima
610mm, 61.0cm
Profundidad máxima
902mm, 90.2cm
Peso neto
954.56kg
Peso de envío
1000.0kg
Altura bruta
2311mm, 231.1cm
Anchura bruta
749mm, 74.9cm
Profundidad bruta
1054mm, 105.4cm
Color
Negro
Unidades en Palet
2.0

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios