Nuestras marcas

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Blanco SE

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Blanco SE Parte Delantera Izquierda

ACSB76197 Características

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Blanco SE

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
500mm, 50.0cm
Anchura máxima
2572mm, 257.2cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
90.19kg
Peso de envío
93.18kg
Altura bruta
559mm, 55.9cm
Anchura bruta
2616mm, 261.6cm
Profundidad bruta
914mm, 91.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios