Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM

Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Frontal directo
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Back
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Frontal directo
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

BX800CI-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (480W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
480 Vatios / 800VA
Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
Corriente máxima de entrada
7.0A
Back-UPS de APC de 800 VA, 120 V, AVR, LAM
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario, Tarjeta de garantía
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Indicadores LED
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
  • LED de repuesto para batería
    Nuestros armarios universales para exteriores incluyen bandejas deslizantes para baterías con pestillos de cierre para facilitar la instalación y el mantenimiento.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
480 Vatios / 800VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada, 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
11 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios

Descripción física

Altura máxima
215mm, 21.5cm
Anchura máxima
130mm, 13.0cm
Profundidad máxima
336mm, 33.6cm
Peso neto
8.0kg
Peso de envío
8.94kg
Altura bruta
295mm, 29.5cm
Anchura bruta
245mm, 24.5cm
Profundidad bruta
440mm, 44.0cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
508mm
Master Carton Weight
18.66
Unidades en Palet
24.0
SCC Codes
10731304291463

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
NOM
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios