Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM

Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Back
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

BX575U-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (320W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
320 Vatios / 575VA
Conexiones de salida
(2) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.5metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
Back-UPS de APC de 575 VA, 120 V, AVR, LAM
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Protección frente a sobrecarga
    Protege a la unidad frente a daños desconectándola de forma automática en caso de cortocircuito o de sobrecarga.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Protección contra subidas de tensión de la línea de datos telefónica
    Protege el equipo conectado de las subidas de tensión que llegan a través de las líneas telefónicas.
  • Conexión USB
    Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
320 Vatios / 575VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda cuadrada
Corriente de salida máxima
12
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
78 - 150V
Número de cables de alimentación
1
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
6hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
13 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
78

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax RJ11

Descripción física

Altura máxima
279mm, 27.85cm
Anchura máxima
160mm, 16.0cm
Profundidad máxima
89mm, 8.85cm
Peso neto
5.2kg
Peso de envío
5.4kg
Altura bruta
399mm, 39.9cm
Anchura bruta
215mm, 21.5cm
Profundidad bruta
128mm, 12.8cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406 x 279 x 254mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
11.88
SCC Codes
10731304310096

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios