Nuestras marcas

Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica

Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Detailed
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Detailed
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Detailed
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Detailed
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Detailed
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica Detailed
RoHS
  • La serie de productos Back-UPS® ES de APC es ahora "más verde" que nunca. ES 550 utiliza un diseño ultraeficiente que consume menos potencia durante un funcionamiento ...

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BE550G-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (330 W)
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
330 Vatios / 550VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.5metros
Back-UPS de APC de 550 VA, 8 salidas, 120 V, Latinoamérica
La serie de productos Back-UPS® ES de APC es ahora "más verde" que nunca. ES 550 utiliza un diseño ultraeficiente que consume menos potencia durante un funcionamiento normal que cualquier otro sistema de alimentación ininterrumpida de su clase, con el consiguiente ahorro en la factura de electricidad. También cumple las normas RoHS, lo que significa que su fabricación y eliminación es más respetuosa con el medio ambiente. Incluso el embalaje se ha seleccionado cuidadosamente para reducir al mínimo el consumo de energía necesario para su fabricación y utilizar el máximo posible de materiales reciclados. Con todas las funciones estándar de la serie Back-UPS ES, el ES 550 ofrece el mayor valor para ordenadores domésticos, ya sea para uso personal o profesional.
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Islas Caimán, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
330 Vatios / 550VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
24hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
3 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
365Julios
Data Line Protection
Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima
88mm, 8.8cm
Anchura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidad máxima
302mm, 30.2cm
Peso neto
5.5kg
Peso de envío
6.2kg
Altura bruta
128mm, 12.8cm
Anchura bruta
235mm, 23.5cm
Profundidad bruta
393mm, 39.3cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
12.97
# of Layers per Pallet
5.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Unidades en Palet
64.0
SCC Codes
10731304260179

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
16.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CUL listed, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 497B
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios