Nuestras marcas

Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM

Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Frontal directo
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Back
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Frontal directo
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

BX650U-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (390 W)
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
390 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.2metros
Back-UPS de APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario, Tarjeta de garantía
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección frente a sobrecarga
    Protege a la unidad frente a daños desconectándola de forma automática en caso de cortocircuito o de sobrecarga.
  • Protección contra subidas de tensión de la línea de datos telefónica
    Protege el equipo conectado de las subidas de tensión que llegan a través de las líneas telefónicas.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
390 Vatios / 650VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
45 - 65 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
78 - 152 Ajustable, 82-147V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
10 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
340Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima
200mm, 20.0cm
Anchura máxima
115mm, 11.5cm
Profundidad máxima
257mm, 25.7cm
Peso neto
6.0kg
Peso de envío
6.5kg
Altura bruta
270mm, 27.0cm
Anchura bruta
198mm, 19.8cm
Profundidad bruta
340mm, 34.0cm
Color
Negro
SCC Codes
10731304311833

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
NOM, TÜV
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios