Nuestras marcas

Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB

Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Frontal derecho
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Aplicación
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Miscellaneous
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Detailed
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Frontal derecho
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Aplicación
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Miscellaneous
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB Detailed
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BE600M1 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (330 W)
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
330 Vatios / 600VA
Conexiones de salida
(5) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(2) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.5metros
Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Fácil sustitución de la batería
    Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Islas Caimán, México, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
330 Vatios / 600VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
92 - 139V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
10hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
7 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
78
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
490Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
139mm, 13.9cm
Anchura máxima
274mm, 27.4cm
Profundidad máxima
105mm, 10.5cm
Peso neto
3.49kg
Peso de envío
3.81kg
Altura bruta
196mm, 19.6cm
Anchura bruta
363mm, 36.3cm
Profundidad bruta
168mm, 16.8cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
356 x 330 x 203mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
8.4
Pallet Dimensions
41.54 x 29.8 x 42.05inches
Pallet Weight
504.86lbs.
Unidades en Palet
60.0
SCC Codes
10731304325113

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
35.0dBA
Disipación térmica en línea
16.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), CTUVus, FCC parte 15 clase B, NOM, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios