Back-UPS 500VA (beige) ((*))

Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Frontal derecho
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Back
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Back
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Aplicación
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Miscellaneous
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Frontal derecho
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Back
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Back
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Aplicación
Back-UPS 500VA (beige) ((*)) Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BK500 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (300W)
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
300 Vatios / 500VA
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS 500VA (beige) ((*))
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: CD con software, Regletas para la organización de cables, Cable USB, Manual de usuario
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • Conexión serie
    Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto serie.
  • Fácil sustitución de la batería
    Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conexión USB
    Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Distribución de productos

Anguila, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, Colombia, Costa Rica, Chequia, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Corea del Sur, Islas Caimán, Nicaragua, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Portugal, Eslovaquia, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
300 Vatios / 500VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
10
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
98-140V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
10 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
106
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios
Data Line Protection
Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Anchura máxima
91mm, 9.1cm
Profundidad máxima
284mm, 28.4cm
Peso neto
6.27kg
Peso de envío
6.95kg
Altura bruta
263mm, 26.3cm
Anchura bruta
175mm, 17.5cm
Profundidad bruta
357mm, 35.7cm
Color
Beis
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
371mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.29
Unidades en Palet
36.0
SCC Codes
10731304016301

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
24.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), CUL listed, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase B, Industry Canada, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios