Nuestras marcas

APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R

APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R Back
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R Back
RoHS
  • Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Ver descripción de producto

SYPD11 Características

Características principales

Conexiones de salida
(2) NEMA L6-30R
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-30R
Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
1.82kg
Peso de envío
2.27kg
Altura bruta
218mm, 21.8cm
Anchura bruta
193mm, 19.3cm
Profundidad bruta
137mm, 13.7cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
CSA
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios