Nuestras marcas

APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R

APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Ver descripción de producto

SYPD3 Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) NEMA L6-30R
(2) NEMA 6-20R
Voltaje de salida nominal
200V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
200V, 208V
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R
Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Otras tensiones de salida
240 V

Entrada

Descripción física

Altura máxima
102mm, 10.2cm
Anchura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidad máxima
51mm, 5.1cm
Peso neto
1.82kg
Peso de envío
2.27kg
Altura bruta
218mm, 21.8cm
Anchura bruta
193mm, 19.3cm
Profundidad bruta
137mm, 13.7cm
Color
Plata

Conformidad

Aceptaciones
CSA
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios