Nuestras marcas

APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer

APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Miscellaneous
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Miscellaneous
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Parte Delantera Izquierda
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Miscellaneous
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer Miscellaneous
RoHS
  • Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad

  • Incluye: CD con software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYH2K6RMT-P1 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1400 W)
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
1.4Kilovatios / 2.0kVA
Altura de racks
10U
Conexiones de salida
(2) NEMA L6-20R (Batería de reserva)
(12) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E), NEMA L6-30P 30 A
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V w/208 to 120V Step-Down Transformer
Protección eléctrica en línea de doble conversión y alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad
Incluye: CD con software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Manual de usuario

Symmetra características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Módulos inteligentes reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos inteligentes.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Características de marketing

Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
La arquitectura redundante N+1 de Symmetra LX permite a la unidad resistir el fallo de un módulo inteligente, de la batería o de un módulo de alimentación. Módulos de fácil sustitución en la ubicación. Los clientes pueden añadir módulos de alimentación o baterías adicionales después de la adquisición inicial del equipamiento a fin de suministrar cargas de hasta 16 kVA.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
La prueba y certificación por una agencia de seguridad indica que puede implementar Symmetra con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.

Disponibilidad

Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Módulos de alimentación reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos de alimentación.
Módulos inteligentes reemplazables en caliente
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido durante la sustitución de módulos inteligentes.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Protección

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido en caso de que se produzca una interrupción prolongada del suministro
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

Capacidad de gestión

Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Escalabilidad

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Paneles de distribución eléctrica reemplazables in situ
Garantiza la compatibilidad con equipos que tienen diferentes tipos de enchufes.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
4.2Kilovatios / 6.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa
85.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Factor de carga pico
Hasta 5 : 1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
155-276V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
85.0 %
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Sustitución de la batería
Ranuras de la batería vacías
4
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Nota sobre el cartucho de batería de repuesto
UPS accepts 1-4 additional battery packs
Suministro de carga de baterías (vatios)
153 Vatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
445mm, 44.5cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
730mm, 73.0cm
Peso neto
117.73kg
Peso de envío
134.09kg
Altura bruta
508mm, 50.8cm
Anchura bruta
584mm, 58.4cm
Profundidad bruta
787mm, 78.7cm
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
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
60.0dBA
Disipación térmica en línea
843.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios