APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles

APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Parte Delantera Izquierda
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Parte Delantera Izquierda
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Parte Delantera Izquierda
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Parte Delantera Izquierda
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Frontal derecho
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Back
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Back
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Parte Delantera Izquierda
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Parte Delantera Izquierda
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Frontal derecho
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Back
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles Back
RoHS
  • The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP9626 Características

Características principales

Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(12) NEMA 5-20R
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-30P
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT; w/5-20 Receptacles
The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Toshiba
    Transformador reductor situado antes del sistema SAI para evitar ráfagas de corriente y saturación, eliminando de esta forma la necesidad de sobredimensionar el transformador.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Suiza, Colombia, Costa Rica, Alemania, República Dominicana, Ecuador, España, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Jamaica, Corea del Sur, Marruecos, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Eficacia con carga completa
90 % %
Always on Outlets
12
Maximum Total Current Draw
24

Entrada

Acceptable Input Voltage
208VAC
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
90 % %
Load Capacity
5000VA
Maximum Input Current
30A
Maximum Line Current
24A

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
445mm, 44.5cm
Profundidad máxima
610mm, 61.0cm
Peso neto
43.18kg
Peso de envío
50.0kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
622mm, 62.2cm
Profundidad bruta
953mm, 95.3cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios