Nuestras marcas

APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel

APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Frontal directo
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Aplicación
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Frontal derecho
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Frontal directo
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel Aplicación
Green Premium™
  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SBPSU10K30FC1M1-WP Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Smart-UPS VT Maintenance Bypass Panel 10-30kVA 208V Wall Mount w/42 Pos. Distribution Panel
Incluye: User Manual

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
30.0Kilovatios / 30.0kVA

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
749mm, 74.9cm
Anchura máxima
949mm, 94.9cm
Profundidad máxima
197mm, 19.7cm
Peso neto
54.55kg
Peso de envío
59.09kg
Altura bruta
927mm, 92.7cm
Anchura bruta
1051mm, 105.1cm
Profundidad bruta
298mm, 29.8cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, UL 1778, UL Listed
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios