Nuestras marcas

APC Smart-UPS SRT 3000VA PDU 208V (3) L6-30

APC Smart-UPS SRT 3000VA PDU 208V (3) L6-30 Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS SRT 3000VA PDU 208V (3) L6-30 Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS SRT 3000VA PDU 208V (3) L6-30 Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS SRT 3000VA PDU 208V (3) L6-30 Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

SRT011 Características

APC Smart-UPS SRT 3000VA PDU 208V (3) L6-30
Incluye: Guia de instalación, Tarjeta de garantía

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
79mm, 7.9cm
Anchura máxima
192mm, 19.2cm
Profundidad máxima
85mm, 8.5cm
Peso neto
0.46kg
Peso de envío
0.8kg
Altura bruta
141mm, 14.1cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
254mm, 25.4cm
Unidades en Palet
144.0

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios