Nuestras marcas

APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black

APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Back
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Miscellaneous
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Parte Delantera Izquierda
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Back
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black Miscellaneous
RoHS
  • Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.

  • Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

M12BK Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
5V
APC Mobile Power Pack, 12000 mAh Li-polymer, Quick Charge 2.0, Black
Suministro eléctrico portátil para dispositivos móviles.
Incluye: Adaptador de alimentación USB, Manual de usuario
  • Indicador LED de carga de la batería
    La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Grupos eléctricos portátiles características y ventajas

Comodidad

Indicador LED de carga de la batería
La indicación LED activada mediante pulsador muestra el estado de carga de la batería.

Compatibilidad

Compatible con dispositivos móviles
Los grupos eléctricos portátiles recargan todos los dispositivos que se alimentan mediante cable USB, como teléfonos móviles, tabletas, reproductores de audio, consolas de juegos portátiles y libros electrónicos.

Disponibilidad

Carga eficiente
Alarga la vida de la batería del grupo eléctrico portátil desconectándola automáticamente cuando los dispositivos conectados han acabado de cargarse.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
12000
Tensión de salida de la batería
12 V, 5 V, 9.6 V

Entrada

Suministro eléctrico de entrada
10 Vatios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Poly (Polímero de litio)
Vida útil esperada de la batería (en años)
1
Battery life (number of cycles)
360 cycles

Descripción física

Altura máxima
147mm, 14.7cm
Anchura máxima
89mm, 8.9cm
Profundidad máxima
14mm, 1.4cm
Peso neto
0.28kg
Peso de envío
0.35kg
Altura bruta
226mm, 22.6cm
Anchura bruta
118mm, 11.8cm
Profundidad bruta
20mm, 2.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
864.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
Marcado CE, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 clase B
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios