APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A L21-20 980cm

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A L21-20 980cm Parte Delantera Izquierda
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A L21-20 980cm Parte Delantera Izquierda
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A L21-20 980cm Parte Delantera Izquierda
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A L21-20 980cm Parte Delantera Izquierda
  • Los módulos de distribución eléctrica montados y probados de fábrica incluyen el disyuntor del circuito, el cable, la conexión eléctrica y la supervisión del circuito ...

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

PDM3520L2120-980 Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) NEMA L21-20
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 20A L21-20 980cm
Los módulos de distribución eléctrica montados y probados de fábrica incluyen el disyuntor del circuito, el cable, la conexión eléctrica y la supervisión del circuito. La autodetección de módulos con la PDU modular minimiza el tiempo de instalación.
Incluye: Guia de instalación
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
  • Movilidad del sistema
    Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.

Accesorios de suministro eléctrico modular características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores luminosos rápidos de información sobre estado
Acceso a la información de estado sobre el rendimiento del módulo de distribución eléctrica
Supervisión del suministro eléctrico
Mida y supervise el consumo y uso de suministro eléctrico mediante la supervisión del circuito de bifurcación y la medición de salida, que se incluyen sin coste adicional

Seguridad

Seguridad
Puede mejorar la seguridad del usuario con el aislamiento en todos los puntos de contacto y con mecanismos de bloqueo positivo que minimizan el riesgo de una desconexión accidental

Comodidad

Instalación sin herramientas de disyuntores
Puede instalar módulos de distribución eléctrica montados de fábrica en menos de diez minutos. Sin necesidad de herramientas.
Oferta global de productos
La estandarización del sistema de distribución eléctrica en todas las sedes corporativas resulta fácil: diversos módulos de distribución eléctrica monofásicos y trifásicos cubren las necesidades específicas de suministro eléctrico de los centros de datos de todo el mundo

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Japón, México, Estados Unidos

Salida

Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Maximum Line Current
20A

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
445mm, 44.5cm
Profundidad máxima
406mm, 40.6cm
Peso neto
6.09kg
Peso de envío
6.64kg
Altura bruta
127mm, 12.7cm
Anchura bruta
445mm, 44.5cm
Profundidad bruta
406mm, 40.6cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios