Nuestras marcas

APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India

APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Frontal derecho
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Frontal derecho
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Frontal derecho
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Frontal derecho
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Back
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Back
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Frontal derecho
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Frontal derecho
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Back
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India Back
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: (1) Cable de alimentación IEC extraíble, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BV650-IN Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (350 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
350 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(4) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.2metros
APC Easy UPS 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V, India
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: (1) Cable de alimentación IEC extraíble, Manual de usuario
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Enchufe IEC
    Cable de alta calidad con enchufe IEC para conectar a un SAI de 230 V
  • Indicadores LED
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Back-UPS características y ventajas

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Colombia, Costa Rica, México

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
350 Vatios / 650VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Otras tensiones de salida
230 V
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Capacidad VA/hora de la Batería
84

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
160Julios

Descripción física

Altura máxima
142mm, 14.2cm
Anchura máxima
101mm, 10.1cm
Profundidad máxima
279mm, 27.9cm
Peso neto
4.4kg
Peso de envío
5.0kg
Altura bruta
220mm, 22.0cm
Anchura bruta
140mm, 14.0cm
Profundidad bruta
324mm, 32.4cm
Color
Negro
SCC Codes
10731304345876

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1999.79metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C
Protection Class
IP20

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios