APC Back-UPS ES 8 tomas 550 VA 120 V
-
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
-
Incluye: Cable USB, Manual de usuario
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
BE550G Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (330W)
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
330 Vatios
/ 550VA
Conexiones de salida
(4)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
(4)
NEMA 5-15R
(Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.5metros
APC Back-UPS ES 8 tomas 550 VA 120 V
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Cable USB, Manual de usuario
-
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
-
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
-
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
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
Garantía de recuperación de datos de por vida
Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
-
Fácil sustitución de la batería
Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
-
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
-
Conexión USB
Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
Back-UPS características y ventajas
Marketing features
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Capacidad de gestión
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Disponibilidad
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Protección
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Distribución de productos
Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Islas Caimán, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
330 Vatios
/ 550VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 12 ms maximum
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
24hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
3 Vatios
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
340Julios
Data Line Protection
Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
88mm, 8.8cm
Anchura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidad máxima
302mm, 30.2cm
Peso neto
5.5kg
Peso de envío
6.2kg
Altura bruta
128mm, 12.8cm
Anchura bruta
235mm, 23.5cm
Profundidad bruta
393mm, 39.3cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
12.97
# of Layers per Pallet
5.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
1503.15lbs.
Unidades en Palet
64.0
SCC Codes
10731304258947
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
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
45.0dBA
Disipación térmica en línea
16.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, NOM, TÜV-C, UL 1778, UL 497A, UL 497B
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación