APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM

APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Frontal derecho
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Frontal directo
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Miscellaneous
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Frontal derecho
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Frontal directo
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM Miscellaneous
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BE650G-LM Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (390W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
390 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(4) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC Back-UPS 650VA, 8 outlet, 120V, LAM
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: CD con software, Cable USB, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Distribución de productos

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Venezuela

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
390 Vatios / 650VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
12

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
5 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
83

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
375Julios
Data Line Protection
Rojo
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
90mm, 9.0cm
Anchura máxima
320mm, 32.0cm
Profundidad máxima
177mm, 17.7cm
Peso neto
6.5kg
Peso de envío
7.5kg
Altura bruta
148mm, 14.8cm
Anchura bruta
445mm, 44.5cm
Profundidad bruta
259mm, 25.9cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
11811mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
15.97
Unidades en Palet
56.0
SCC Codes
10731304256622

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
15.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, TÜV, UL 1778
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:75 000 USD
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios