APC Back-UPS 650

APC Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650 Back
APC Back-UPS 650 Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 650 Back
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BE650G1 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (390 W)
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
390 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.5metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC Back-UPS 650
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Cable USB, Manual de usuario
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • Fácil sustitución de la batería
    Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conexión USB
    Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Distribución de productos

Canadá, Colombia, Chequia, Grecia, Italia, México, Eslovaquia, Estados Unidos

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
390 Vatios / 650VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
12
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
90 - 140V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
24hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
3 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería y fallo de cableado en edificio
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
340Julios
Data Line Protection
Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
88mm, 8.8cm
Anchura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidad máxima
302mm, 30.2cm
Peso neto
6.2kg
Peso de envío
7.0kg
Altura bruta
128mm, 12.8cm
Anchura bruta
235mm, 23.5cm
Profundidad bruta
393mm, 39.3cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
404 x 282 x 264mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.37
# of Layers per Pallet
5.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Unidades en Palet
48.0
SCC Codes
10731304285431

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), CSA C22.2 n.º 107.1, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, NOM, TÜV-C, UL 1778
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios