APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V
-
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
H10BLK Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0W)
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
2U
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Acondicionadores de potencia AV y baterías de reserva características y ventajas
Facilidad de reparación y mantenimiento
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Protección
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.
Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR). (Does not apply to J25B)
Elimina las fluctuaciones de la tensión como fuente de la degradación de la señal AV y el estrés en el suministro eléctrico de los componentes.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Capacidad de gestión
LED & display dimmer
Ajusta el brillo de los LED y la pantalla de la unidad independientemente para poder adaptarlos a gustos y entornos individuales.
Encendido y apagado secuenciados
Ayuda a encender los componentes en el orden correcto para evitar daños en el altavoz. Una secuenciación adecuada también ayuda a gestionar el consumo de corriente en el arranque para evitar la activación innecesaria del disyuntor.
Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Distribución de productos
Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos
Especificaciones técnicas
Entrada
Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Número de cables de alimentación
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
4949Julios
Data Line Protection
Protección cable coaxial/vídeo, Divisor RJ11 de dos vías módem/fax/DSL con protección (líneas dobles de cuatro hilos)
Descripción física
Altura máxima
95mm, 9.5cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
241mm, 24.1cm
Peso neto
7.32kg
Peso de envío
9.92kg
Altura bruta
168mm, 16.8cm
Anchura bruta
518mm, 51.8cm
Profundidad bruta
322mm, 32.2cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
527 x 334 x 359mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
21.77
Unidades en Palet
36.0
SCC Codes
107313040
Descripción medioambiental
Operating Temperature
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Conformidad
Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, Industry Canada, UL 1012, UL 498
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme